Seria Eaton Moeller® M22, wspornik teleskopowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, wspornik teleskopowy
|
| Numer katalogowy |
216398
|
| EAN |
4015082163983
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.031 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Kod modelu |
M22-TC
|
| Wyposażone w: |
Adapter centrujący
|
| Funkcje |
Do wyrównywania głębokości montażu urządzeń do montażu tylnego w obudowach CI, i w szafkach o głębokości montażu od 115 mm do 155 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|