Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216401
M22-GR

Seria Eaton Moeller® M22, pierścień gwintowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, pierścień gwintowany
Numer katalogowy
216401
EAN
4015082164010
Długość/głębokość produktu
6 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Kod modelu
M22-GR

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.