Seria Eaton Moeller® M22, klucz montażowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, narzędzie montażowe
|
| Numer katalogowy |
216402
|
| EAN |
4015082164027
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
31 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
M22-MS
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Model |
Klucz montażowy
|
| Używane z |
Pierścień czołowy gwintowany
|