Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216403
M22-LG

Seria Eaton Moeller® M22, narzędzie do wyciągania żarówek

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, narzędzie do wyciągania żarówek
Numer katalogowy
216403
EAN
4015082164034
Długość/głębokość produktu
48 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-LG

Siłownik

Wyposażone w:
Kompaktowa lampka sygnalizacyjna M22-LC(H)…

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Informacje ogólne

Model
Przyrząd do wyciągania źródeł światła

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.