Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216408
M22S-R30

Seria Eaton Moeller® M22, komplet pierścieni redukcyjnych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, zestaw pierścieni redukcyjnych
Numer katalogowy
216408
EAN
4015082164089
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.006 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
Zawiera pierścień adaptacyjny i przeciwnakrętkę
Kod modelu
M22S-R30

Siłownik

Kolor fazowania
W kolorze czarnym

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria
Stopień ochrony
IP66
IP69K
IP67

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.