Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216449
Kod modelu: M22-XDLH-G

Eaton Moeller® series M22, soczewka w przycisku, podwyższona zielona, puste

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka w przycisku
Numer katalogowy
216449
EAN
4015082164492
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
M22-XDLH-G

Specyfikacje produktu

Używane z
M22(S)-DR-X
M22(S)-D-X
M22-DG-X
Typ
Soczewki przycisków
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica wbudowania
22.5 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Średnica
22.2 mm
Kolor klosza
Świeci na zielono
Projekt
Poziom wysoki
Napis
Możliwość zastosowania własnego ozn. ≤ 5 znaków, wysokość liter 5 mm
Możliwość zastosowania własnego ozn. > 5 znaków, wysokość liter 3 mm
Kształt soczewki
Okrągła

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.