Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216463
M22-XLH-B

Eaton Moeller® series M22, soczewka, lampka sygnalizacyjna niebieska, podwyższona

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka
Numer katalogowy
216463
EAN
4015082164638
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-XLH-B

Siłownik

Projekt
Wysoka
Wystające
Napis
Możliwość zastosowania własnego ozn. ≤ 5 znaków, wys. liter 5 mm
Możliwość zastosowania własnego ozn. > 5 znaków, wysokość liter 3 mm
Typ opisu
Puste
Kolor klosza
Niebieski

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.