Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216466
M22-XAK2

Seria Eaton Moeller® M22, szyld, wyłączanie awaryjne, żółty, D = 90 mm, 4 języki, DE, EN, ES, PT

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
Numer katalogowy
216466
EAN
4015082164669
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-XAK2

Actuator

Napis
ZATRZYMANIE AWARYJNE (4 języki)
Typ opisu
Tekst
Język
Kilka
Numer RAL
1004

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

General information

Stopień ochrony
IP66
Kategoria produktu
Akcesoria
Rozmiar
90 x 90 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.