Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216476
M22-XZK-S99

Eaton Moeller® series M22, tabliczka, wyłączanie awaryjne, żółty, Wys. x szer. = 50x33 mm, NÖDSTOPP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
Numer katalogowy
216476
EAN
4015082164768
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
33 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
DNV
Kod modelu
M22-XZK-S99

Siłownik

Napis
ZATRZYMANIE AWARYJNE
" NÖDSTOPP "
Typ opisu
Tekst
Język
Szwedzki
Numer RAL
1004

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
Kategoria produktu
Akcesoria
Rozmiar
33 x 50 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.