Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216480
M22-XST

Seria Eaton Moeller® M22, Tabliczka opisowa, 18 x 27, aluminiowa, pusta

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka tabliczki
Numer katalogowy
216480
EAN
4015082164805
Długość/głębokość produktu
1 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.033 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
  • Oznakowanie mechaniczne: grawerowanie, frezowanie, cięcie, piłowanie
  • Oznakowanie laserowe: laser CO₂; laser światłowodowy lub laser stało‑stanowy (1064 nm) – możliwy z ograniczeniami
Kod modelu
M22-XST

Siłownik

Napis
Brak
Język
Inne maszyny
Materiał
Aluminum
Kopolimer ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.