Eaton Moeller® series M22, Tabliczka opisowa, 18x27, aluminiowa, gniazdo M22-XST-GVP
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka tabliczki
|
| Numer katalogowy |
216481
|
| EAN |
4015082164812
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.032 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
M22-XST-GVP
|
| Napis |
Brak
|
| Język |
Inne maszyny
|
| Numer RAL |
1004
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|