Eaton Moeller® series M22, wózek/podwozie, +tabliczka, 0 I
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, ramka do tabliczek opisowych
|
| Numer katalogowy |
216485
|
| EAN |
4015082164850
|
| Długość/głębokość produktu |
4 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Komplet
|
| Kod modelu |
M22S-ST-X88
|
| Projekt |
Okrągły
|
| Napis |
#1
- 0 I |
| Numer RAL |
9005
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Średnica otworu |
22 mm
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|