Eaton Moeller® series M22, zespół elementu kontaktowego z zaciskami śrubowymi i adapterem mocującym, 1 NC M22-AK01
| Nazwa produktu |
Zmontowany element stykowy oraz adapter montażowy M22 serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
216503
|
| EAN |
4015082165031
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.014 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CE IEC 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Zestyki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
M22-AK01
|
| Siła potrzebna do uruchomienia — maks. |
5 N
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA) |
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
15 N
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V |
6 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
2 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
700000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
1600000 operacji (przy 230 V, 0,5 A) 1200000 operacji (przy 12 V, DC-13, 2,8 A) 1000000 operacji (przy 230 V, AC-15, 1 A) |
| Trwałość mechaniczna |
5000000 operacji
|
| Model |
Montaż górny
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Typ połączenia |
Mocowanie z przodu
Połączenia śrubowe |
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 2,5 mm²
|