Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216504
M22-AK10

Eaton Moeller® series M22, zespół elementu kontaktowego z zaciskami śrubowymi i adapterem mocującym, 1 N/O M22-AK10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zmontowany element stykowy oraz adapter montażowy M22 serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
216504
EAN
4015082165048
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
0.014 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
M22-AK10

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
5 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
6 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
2 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1.7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V
0.1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1.2 A

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
1600000 operacji (przy 230 V, 0,5 A)
1200000 operacji (przy 12 V, DC-13, 2,8 A)
1000000 operacji (przy 230 V, AC-15, 1 A)
700000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
Trwałość mechaniczna
5000000 operacji
Model
Montaż od góry
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Podłączenie na śrubę
Sposób montażu
Montaż czołowy

Wytrzymałość zwarciowa

Zabezpieczenie przed zwarciami
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu