Eaton Moeller® series M22, zespół elementu kontaktowego z zaciskami śrubowymi i adapterem mocującym, 1 NO, 1 NC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 assembled contact element and mounting adapter
|
| Numer katalogowy |
216505
|
| EAN |
4015082165055
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.023 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CE CSA File No.: 012528 CSA IEC 60947-5-1 CSA Class No.: 3211-03 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Zestyki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1
|
| Kod modelu |
M22-AK11
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Siła potrzebna do uruchomienia — maks. |
10 N
|
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
20 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Typ połączenia |
Mocowanie z przodu
Podłączenie na śrubę |
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC / 5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA) |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Model |
Montaż od góry
|
| Lamp holder |
Brak
|
| Trwałość elektryczna |
1 000 000 operacji (przy 230 V, AC - 15, 1 A)
1 600 000 operacji (przy 230 V, 0,5 A) 700 000 operacji (przy 230 V, AC - 15, 3 A) 1 200 000 operacji (przy 12 V, DC - 13, 2,8 A) |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Styki, maks. zabezp. przeciwzwar., bez bezpiecznika topik.
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V |
6 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
2 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,75 - 2,5 mm²
|