Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216536
Kod modelu: M22-IY1

Eaton Moeller® series M22, obudowa natynkowa, żółty, 1 lokalizacja mocowania

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Numer katalogowy
216536
EAN
4015082165369
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
56 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.136 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
M22-IY1

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Śruby ze stali wysokiej jakości
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu powierzchniowego
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba lokalizacji
1
Kolor obudowy
Żółty
Jakość materiału
Inne
Średnica otworu
22.5 mm
Numer RAL
1004
Stopień ochrony
NEMA 13
IP67/IP69
Wybicia
2 x M16 (przepust kablowy z tyłu)
1 x M20 (przepust kablowy na górze)
2 x M20/25 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.