Eaton Moeller® series M22, podtynkowa płyta mocująca, 2 miejsca montażowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, podtynkowa płyta mocująca
|
| Numer katalogowy |
216543
|
| EAN |
4015082165437
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
72 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
0.076 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 VDE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL |
| Kod modelu |
M22-E2
|
| Materiał |
Aluminiowy
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Liczba lokalizacji |
2
|
| Numer RAL |
7035
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP65
Tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu NEMA 4X, 13 |
| Średnica otworu |
22 mm
|
| Typ |
Obudowa natynkowa
|