Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216549
M22-H2

Eaton Moeller® series M22, osłona, do płyty czołowej, 2 miejsca montażowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, osłona
Numer katalogowy
216549
EAN
4015082165499
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.093 kg
Zgodność/zgodności
Bureau Veritas
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CCC Marked
CSA Certified
Certyfikat Lloyd's Register
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
Kod modelu
M22-H2

Siłownik

Materiał
Lekki materiał izolowany
Liczba lokalizacji
2
Numer RAL
7035

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
IP55
Rozmiar
22,5 mm
Typ
Dwuelementowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.