Eaton Moeller® series M22, element LED, czerwony, mocowanie podłogowe, 12-30VAC/DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
|
| Numer katalogowy |
216561
|
| EAN |
4015082165611
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
37 mm
|
| Masa produktu |
0.011 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL CE IEC 60947-5-1 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
M22-LEDC-R
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.45 W
|
| Pobór mocy |
Maks. 0.26 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
14 mA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
5 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
12 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
12 V
|
| Wyposażone w: |
Żródło światła
Dioda |
| Barwa światła |
Czerwona
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.8 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Barwa światła |
Czerwona
|
| Typ połączenia |
Mocowanie podłogowe
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 2,5 mm²
|