Seria Eaton Moeller® M22, dioda LED, czerwony, montaż przedni, 85–264 V AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
|
| Numer katalogowy |
216564
|
| EAN |
4015082165642
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
37 mm
|
| Masa produktu |
0.011 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 VDE IEC 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR CE CSA UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Kod modelu |
M22-LED230-R
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Pobór mocy |
Maks. 0,33 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
15 mA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
5 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
264 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
85 V
|
| Wyposażone w: |
Dioda
Źródło światła |
| Barwa światła |
Czerwony
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.8 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Barwa światła |
Czerwony
|
| Typ połączenia |
Mocowanie z przodu
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 2,5 mm²
|