Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216876

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, Czerwony, żółty, RAL 3000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
216876
EAN
4015082168766
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.039 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Maks. liczba styków: cztery M22-(C)K01, …10 lub dwa M22-(C)K02, 20, …11
Kod modelu
M22-PV

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Czerwona
Średnica elem. wykon.
38 mm
Funkcja elem. wykon.
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
Funkcja blokady po przełączeniu
Kolor
Czerwona
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez pociągnięcie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Kolor fazowania
Inne
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Numer RAL
3000

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 35 mm
Odpowiednie do
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Eksport specyfikacji produktu