Seria Eaton Moeller® M22, kluczyk zapasowy SA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, kluczyk pojedynczy
|
| Numer katalogowy |
217444
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
48 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.007 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
M22-ES-SA(*)-*
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Część zamienna
|
| Stopień ochrony |
Brak
|