Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

218057
Kod modelu: M22-LED-B

Eaton Moeller® series M22, element świetlny, LED, niebieski, montaż przedni, 12-30VAC/DC, podłączenie na śrubę

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 LED element
Numer katalogowy
218057
EAN
4015082180577
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.011 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
CSA
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
Kod modelu
M22-LED-B

Specyfikacje produktu

Typ
Lampka LED
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Wyposażone w:
Źródło światła
Dioda
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
14 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
12 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks.
30 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min
12 V
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.45 W
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ mocowania
Mocowanie przednie
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Barwa światła
Niebieska
Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Źródło światła
LED
Kategoria przepięciowa
III
Sposób przyłączenia (obwód pomocniczy)
Połączenia śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Lamp holder
Brak
Pobór mocy
Maks. 0.26 W
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu