Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218059
M22-LED230-B

Eaton Moeller® serii M22, element świetlny, LED, niebieski, montaż przedni, podłączenie na śrubę, 85–264 V AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
Numer katalogowy
218059
EAN
4015082180591
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.011 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
Kod modelu
M22-LED230-B

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
Maks. 0.33 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
15 mA
Znam. prąd rob. (Ie) — min.
5 mA
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
264 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
85 V

Features & functions

Wyposażone w:
Dioda
Żródło światła
Barwa światła
Niebieska

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
Roboczy moment obrotowy
0.8 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Lampka LED
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Szczegóły opr. LED

Barwa światła
Niebieska

Szczegółowe informacje montażu

Typ połączenia
Mocowanie z przodu
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
0,75 - 2,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu