Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218153
M22-XD-R-X0

Eaton Moeller® series M22, wkładka przycisku, płaska czerwona

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka przycisku
Numer katalogowy
218153
EAN
4015082181536
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.002 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Std. C22.2 nr 14
IEC 60947
EN 60947
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
Kod modelu
M22-XD-R-X0

Siłownik

Projekt
Podtynkowa
Napis
Inne maszyny
Typ opisu
Symbol
Język
Inne maszyny

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Średnica otworu
22.3 mm
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Przycisk
Typ
Płaskie
Używane z
M22-DZ-X
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.