Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218205
M22-XD-S-GB15

Eaton Moeller® series M22, wkładka przycisku, płaska czarna, Obroty w prawo

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka przycisku
Numer katalogowy
218205
EAN
4015082182052
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.56 g
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-XD-S-GB15

Siłownik

Projekt
Podtynkowy
Napis
DO PRZODU
Typ opisu
Tekst
Język
Polski

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.