Eaton Moeller® series M22 wkładka przycisku, kolor grzybka, czarny, napis " Senken "
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, wkładka przycisku
|
| Numer katalogowy |
218280
|
| EAN |
4015082182809
|
| Długość/głębokość produktu |
24 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
M22-XDP-S-D18
|
| Napis |
" SENKEN "
|
| Typ opisu |
Tekst
|
| Język |
Niemiecki
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Do przycisków grzybkowych
|
| Używane z |
M22(S)-D(R)P-…
|