Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218321
M22-XDL-B-D14

Eaton Moeller® series M22, soczewka w przycisku, płaska, niebieska, " Entsperren "

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka w przycisku
Numer katalogowy
218321
EAN
4015082183219
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
  • > 5 znaków: wysokość liter 3 mm
  • ≤ 5 znaków: wysokość liter 5 mm
Kod modelu
M22-XDL-B-D14

Siłownik

Projekt
Płaski
Napis
" ENTSPERREN "
Kolor klosza
Niebieska

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A

Informacje ogólne

Typ
Soczewki przycisków

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.