Eaton Moeller® series M22 Soczewka w przycisku, płaska biała, ON
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka w przycisku
|
| Numer katalogowy |
218335
|
| EAN |
4015082183356
|
| Długość/głębokość produktu |
24 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
M22-XDL-W-GB6
|
| Typ |
Soczewki przycisków
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica wbudowania |
22.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Średnica |
22.2 mm
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Projekt |
Płaskie
Podtynkowy |
| Napis |
" ON "
Możliwość zastosowania własnego ozn. ≤ 5 znaków, wysokość liter 5 mm Możliwość zastosowania własnego ozn. > 5 znaków, wysokość liter 3 mm |
| Typ opisu |
Tekst
|
| Kształt soczewki |
Okrągła
|