Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218385
Kod modelu: M22-XL-W-X1

Eaton Moeller® series M22, soczewka, lampka sygnalizacyjna biała, zlicowane, I

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka
Numer katalogowy
218385
EAN
4015082183851
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-XL-W-X1

Specyfikacje produktu

Typ
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych
Cechy
Z nadrukiem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica wbudowania
22.5 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Średnica
29.6 mm
Kolor klosza
Biały
Projekt
Podtynkowy
Płaskie
Napis
Możliwość zastosowania własnego ozn. ≤ 5 znaków, wysokość liter 5 mm
" START "
Możliwość zastosowania własnego ozn. > 5 znaków, wysokość liter 3 mm
Typ opisu
Symbol
Kształt soczewki
Okrągła

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.