Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

218488
K-CI-K5

Seria Eaton Moeller® K-CI, zacisk dla przewodu neutralnego

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® K-CI, akcesoria, zacisk dla przewodu neutralnego
Numer katalogowy
218488
EAN
4015082184889
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
K-CI-K5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
150 A

Features & functions

Wyposażone w:
PE, Etykiety samoprzylepne N
Funkcje
Do montażu zatrzaskowego na szynie montażowej
Podłączenie 5. żyły

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Łącznik
Kategoria produktu
Małe obudowy CI-K
Typ
Zaciski dla przewodu neutralnego
Używane z
T5-…/I5,
T5-…/I5

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
16 mm
Pojemność złącza
Okrągły miedziany przewód jednodrutowy, 2,5 - 50 mm²
2 x 50 mm²
Kabel taśmowy Cu, 3 x 9 x 0,8 mm
Okrągły miedziany przewód wielożyłowy, 2,5 - 50 mm²
Okrągły miedziany przewód elastyczny z tulejką, 2,5 - 35 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.