Szyna zbiorcza xPole Eaton Moeller szyny zbiorcze EV 2Ph., 4,5 HP, dla jednostki styku pomocniczego
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numer katalogowy |
219573
|
| EAN |
9010238140202
|
| Długość/głębokość produktu |
75.5 mm
|
| Wysokość produktu |
30.9 mm
|
| Szerokość produktu |
7.5 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EVG-2PHAS/4MODUL/HI
|
| Używane z |
Szyna zbiorcza
EVG |
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Do liczby urządzeń |
7
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Kolor |
Inne
|
| Przekrój |
10 mm²
|
| Liczba modułów |
4
|
| Liczba faz |
2
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
500 V
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
25 kA
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
Urządzenia ze stykiem pomocniczym
2 urządzenia |