Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, do PKZ0 + wycięcie 45 mm, IP40_x
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CI-K, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
219653
|
| EAN |
4015082196530
|
| Długość/głębokość produktu |
105 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.33 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Dodatkowa membrana na wprowadzenie kabli, służąca jako dławnica kablowa: 2 x w tylnej ścianie i 1 x na spodzie.
|
| Kod modelu |
CI-K2-PKZ0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
10 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Zaciski N i PE
Osłona z otworem o wymiarach odpowiednich, aby zmieścić przód wyłącznika |
| Wybicia |
2 x M25 (przepust kablowy na górze)
2 x M25 (przepust kablowy na dole) |
| Stopień ochrony |
IP41, w przypadku montażu pionowego
IP40 NEMA Inny |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP40
|
| Model |
Montaż powierzchniowy
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
PKZ0
+L-PKZ0 (2 sztuki), +NHI lub AGM, +U lub A, PKZM0-… |