Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

219724
KL-7

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Listwa zaciskowa KL-7; 1 x 25 mm2 + 6 x 16 mm2, maks. 63 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV zacisk śrubowy
Numer katalogowy
219724
EAN
9004852591120
Długość/głębokość produktu
7 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
57 mm
Masa produktu
0.028 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KL-7

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Przewody linkowe
Przewodniki stałe
Przewody wielożyłowe
Używane z
Pojedynczy zacisk śrubowy KL
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tablica rozdzielcza KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Parametry ogólne
Kolor
Inne maszyny
Prąd znamionowy
63 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF
  • Tablica rozdzielcza KLV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Materiał
Metal
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
6
Typ połączenia
Mocowanie
Śrubowy
Sposób montażu
Śruby

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.