Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller® do PKZ4 + uchwyt obrotowy, czerwona/żółta
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® CI-K, akcesoria, izolowana obudowa
|
| Numer katalogowy |
225525
|
| EAN |
4015082255251
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
220 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
1.755 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
CI-K4-PKZ4-GR
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
29.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Wyposażone w: |
Czerwono-żółte pokrętło, Do stosowania w roli wyłącznika z funkcją zatrzymania awaryjnego (zgodnie z EN 60204)
Izolowany zacisk PE(N) |
| Wybicia |
1 x M20 (przepust kablowy na dławnice kablowe na dole)
2 x M25/32 (przepust kablowy na górze) Twarde wybicia do przepustu kablowego (możliwość wycięcia) 2 x M25/32 (przepust kablowy na dole) 2 x M25/M32 (przepust kablowy z tyłu) 1 x M20 (przepust kablowy na dławnice kablowe na górze) |
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Model |
Montaż ścienny
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
|