Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

225CMMT

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 250 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
225CMMT
EAN
5027590037495
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
97 mm
Masa produktu
540 g
Zgodność/zgodności
CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
225 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona zwarciowa półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Rozstaw przyłączy
110 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Klasa
Charakterystyka aR
Straty mocy w watach
42 W
Kształt bezpiecznika
Centralne uchwyty przykręcane, podwójna tulejka
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Rodzaj opakowania
Norma
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CMMT
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.