Eaton Moeller® series, obudowy IP23, do stosowania z STZ1,6 … STZ2,0
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
226100
|
| EAN |
4015082261009
|
| Długość/głębokość produktu |
254 mm
|
| Wysokość produktu |
203 mm
|
| Szerokość produktu |
231 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
|
| Kod modelu |
+IP23/04
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Stal
|
| Cechy |
Osobne uzwojenia
|
| Stopień ochrony |
IP23
NEMA Inny |
| Model |
Wbudowany
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|