Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

226767
Kod modelu: SK-CI-K2

Eaton Moeller® series, zaślepka ochronna, do małych obudów, CI-K2

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, zaślepka ochronna
Numer katalogowy
226767
EAN
4015082267674
Długość/głębokość produktu
26 mm
Wysokość produktu
3.5 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
SK-CI-K2

Features & functions

Funkcje
Do zaślepiania membranowych przepustów kablowych

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa
Kategoria produktu
  • Akcesoria do małych obudów CI-K
  • Małe obudowy
Typ
Podstawowa obudowa

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.