Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229015
M22-AMC

Eaton Moeller® series M22, sygnalizator dźwiękowy, kompaktowy, IP40_x

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, sygnalizator dźwiękowy
Numer katalogowy
229015
EAN
4015082290153
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.024 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
bez brzęczyka
Kod modelu
M22-AMC

Siłownik

Wyposażone w:
gniazdo lampki BA 9s

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP40
NEMA 4X, 13
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Kompaktowość
Rodzaj napięcia
AC/DC

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu