Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229162
Kod modelu: M22-XI

Eaton Moeller® series M22, śruba połączeniowa, M20

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, śruba łączeniowa
Numer katalogowy
229162
EAN
4015082291624
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.005 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
Podłączenie z boku przez przepust kablowy M20
Kod modelu
M22-XI

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP67
Funkcje
Do podłączania dowolnej obudowy do montażu powierzchniowego M22-I(Y)1 do M22-I6
Typ akcesorium elektrycznego
Inne
Typ akcesoriów mechanicznych
Inne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.