Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

236173
PXL-C63/1N

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PXL. PXL, 1-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 63 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
Numer katalogowy
236173
EAN
4015082361730
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.234 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PXL-C63/1N

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyłącznik nadprądowy
PXL
Wartość znamionowa prądu
63 A
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Stopień zanieczyszczenia
2
Stopień ochrony
IP20
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PXL
Cechy specjalne
Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Począwszy od 55°C, zmiana temperatury o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie obciążalności prądowej o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
6.6 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.