Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

236192
Kod modelu: PXL-D20/1N

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PXL. PXL, 1-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: D, prąd znamionowy In: 20 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
Numer katalogowy
236192
EAN
4015082361921
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.189 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PXL-D20/1N

Specyfikacje produktu

Używane z
PXL
Wyłącznik nadprądowy
Wartość znamionowa prądu
20 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Jednocześnie rozłączany biegun N
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Stopień zanieczyszczenia
2
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,2 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
D
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Charakterystyka wyzwalania
D
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PXL
Cechy specjalne
Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Począwszy od 55°C, zmiana temperatury o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie obciążalności prądowej o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
2.6 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.