Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

236709
PKN6-25/1N/C/03-A-MW

Seria xPole Moeller firmy Eaton – PKN6/M RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, 25 A, 300 mA, rodzaj wyzwalania członu typ C, 1-bieg.+N, rodzaj wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Wyłącznik kombinowany PKN6/M RCBO z serii xEffect firmy Eaton
Numer katalogowy
236709
EAN
4015082367091
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.203 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKN6-25/1N/C/03-A-MW

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Wyłącznik kombinowany
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Gama produktów
PKN6
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
Wyłączniki kombinowane

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,8 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
6 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu