Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

236759
Kod modelu: PXF-63/2/01-A

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PXF. Wyłącznik różnicowoprądowy, 63A, 2-biegunowy, 100mA, typ A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
Numer katalogowy
236759
EAN
4015082367596
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.197 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PXF-63/2/01-A

Specyfikacje produktu

Używane z
KLV-TC-2 276240 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-2MU 285385 (zestaw pokrywy uszczelniającej)
Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
230 V AC
Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
IS/SPE-1TE 101911
Interlocking device
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,2 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
35 mm (2 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Zakres obwodu testowego
184 V AC–250 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
100 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Wytrzymałość na udar prądowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
Liczba biegunów
2-biegunowy
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Typ
  • PXF
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ A (HNC)
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.1 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.1 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
630 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Numer RAL
7035
Kolor
Szary

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.