Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

236953
Kod modelu: PXK-B6/1N/03-A

Seria xPole Eaton Moeller — PXK RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik kombinowany (RCBO) B 6 A 1+N 300 mA czułość A

General specifications

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — PXK RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
236953
EAN
4015082369538
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.195 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PXK-B6/1N/03-A

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
6 A
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
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
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Temperatura otoczenia podczas pracy – maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy – min.
-25 °C
Gama produktów
PXK
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Charakterystyka wyzwalania
B
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Sposób montażu
Szyna DIN
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,7 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Stopień ochrony
IP20
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.