Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

237186
Kod modelu: PKN4-40/1N/B/03-A-MW

Seria xPole Eaton Moeller — PKN4 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym PKN4, 1-biegunowy+N, B, In: 40 A, 4,5 kA, IΔN: 0,3 A

General specifications

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — PKN4 RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
237186
EAN
4015082371869
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.203 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKN4-40/1N/B/03-A-MW

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
40 A
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.3 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Gama produktów
PKN4
Prąd znamionowy
40 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Rodzaj czułości
Typ A, wrażliwy na prąd impulsowy
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
9,4 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical Data - Electrical

Charakterystyka odłączenia
Bez opóźnienia
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Typ prądu upływu
A
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
4.5 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj napięcia
AC

Technical Data - Mechanical

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu