Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

239148
FAZ6-C16/3

FAZ6-C16/3. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 16 A, 3-biegunowy, charakterystyka: C, 6 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Numer katalogowy
239148
EAN
4015082391485
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
53.1 mm
Masa produktu
0.36 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
FAZ6-C16/3

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
16 A
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Charakterystyka wyzwalania
C

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
6,9 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks.
400 V
Napięcie robocze przy DC (EC/EN 60947-2) — maks.
60 V
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. prądu zwarc. eksploatac. (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
6 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1)
415 V
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
400
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.