Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Analogowy element uruchamiający, 0-10 V DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort analogue actuator
|
| Numer katalogowy |
240697
|
| EAN |
4015082406974
|
| Długość/głębokość produktu |
149.5 mm
|
| Wysokość produktu |
27.7 mm
|
| Szerokość produktu |
34.06 mm
|
| Masa produktu |
0.168 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CAAE-01/01
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik LED
Złącze magistralowe |
| Funkcja załączania |
Przełączanie
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
xComfort
Częstotliwość radiowa |
| System magistrali — typ produktu |
Siłownik
|
| Model |
Moduł podstawowy
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
20 mA
|
| Prąd wyjściowy (mA) — min. |
20 mA
|
| Napięcie wyjściowe — maks. |
10 V
|
| Napięcie wyjściowe — min. |
0 V
|
| Zasilanie |
Sieć elektryczna
|
| Sposób montażu |
Inne maszyny
Wbudowany |
| Liczba wyjść |
1
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
|