Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240809
FAZT-C25/1

Seria xEffect Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy FAZ-T. FAZ-T, 1-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 25 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Numer katalogowy
240809
EAN
4015082408091
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
17.7 mm
Masa produktu
0.119 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZT-C25/1

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
FAZ-T

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • FAZ-T
  • Wyłącznik nadprądowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks.
254 VAC
Napięcie robocze przy DC (EC/EN 60947-2) — maks.
60 VDC
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1)
7.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. prądu zwarc. eksploatac. (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
15 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
15 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
25 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam.
15 kA
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1)
230 VAC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm (z wyjątkiem N 0,5 PE)
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość obudowy
80 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 3 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Szerokość montażu
17,5 mm
Szerokość montażu na słup
17,5 mm
Pojemność złącza
1 mm² - 25 mm²
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Moment dokręcania
Maks. 2,4 Nm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.