Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

240890
Kod modelu: FAZT-C6/3

Seria xEffect Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy FAZ-T. FAZ-T, 3-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 6 A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Numer katalogowy
240890
EAN
4015082408909
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.33 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZT-C6/3

Delivery program

Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów (całkowita)
3
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Wartość znamionowa prądu
6 A
Typ
  • FAZ-T
  • Wyłącznik nadprądowy

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
440 V
Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks.
440 VAC
Napięcie robocze przy DC (EC/EN 60947-2) — maks.
60 VDC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam.
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość obudowy
80 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość montażu
17,5 mm
Szerokość montażu na słup
17,5 mm
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 3 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
IP20
Pojemność złącza
1 mm² - 25 mm²
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Moment dokręcania
Maks. 2,4 Nm
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm (z wyjątkiem N 0,5 PE)
Trwałość mechaniczna
10000 operacji

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,4 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
Wyłącznik nadprądowy
FAZ-T

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.